News

2026.07.16New

Aktuelle Aktivitäten „Abschluss der CMFS-Feldversuche“

Die anderthalbjährigen Feldversuche mit einer Windkraftanlage der 3-MW-Klasse zur Bewertung der CMFS-Funktionalität wurden erfolgreich abgeschlossen. Wir möchten uns bei allen...

2026.06.30

CMFS für die Blattverstellung und Drehung von Windkraftanlagen

Bei der Pitch-Drehung wirken wiederholte Belastungen, um sich an wechselnde Windverhältnisse anzupassen. Wenn es dabei zu Verschleiß oder Materialalterung kommt,...

2026.06.30

Pitch- und Yaw-Mechanismen bei Windkraftanlagen und deren Funktionsweise

Um die Energie des Windes optimal zu nutzenund die Sicherheit der Windkraftanlage selbst zu gewährleisten, werden die Anstellwinkel der drei...

2026.05.28

Kompaktes und leichtes CMFS für Windräder mit Direktantrieb

Das kompakte und leichte CMFS lässt sich problemlos auch an Windkraftanlagen mit Direktantrieb installieren. Auch nach der Installation steht für...

Nachrichtenliste

Überwachungs-Equipment oder Monitoring-Equipment zur Vermeidung von Gierrotationsschäden an Windkraftanlagen
Das CMFS-System (Condition Monitoring System with Fail-Safe) und der damit verbundene Prüfdienst tragen dazu bei, Schäden an Windkraftanlagen zu vermeiden und ihre Lebensdauer zu erhöhen.

Diagnostische Leistungen:CMFS-Geräte diagnostizieren den Zustand von Gierrotationsabschnitten

Vermeidung von Schäden im Fall einer Überbelastung durch Turbulenzen und Aufwinde

Turbulenzen und Aufwinde verursachen Schwingungen im Turm, wodurch eine starke Belastung an den Rotationskomponenten entsteht.

Verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung bei Verwendung mehrerer Rotationsantriebe bei großen Windrädern

Eine höhere Anzahl an Rotationsantrieben erzeugt eine ungleichmäßige Lastverteilung, wodurch bestimmte Bereiche übermäßig belastet werden.